Prolunga EX80 / 612 / 613

Prolunga EX80 / 612 / 613
  • Sconto volumi elevati
Used to extend a socket when operation with a handle is not easy in a deep and narrow place or the like.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
612
613
EX80-200
EX80-250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall length (L dimension)
(mm)

77.79 €

1 Disponibile 5 giorni 150

124.88 €

1 Disponibile 5 giorni 400

83.69 €

1 Disponibile 9 giorni 200

92.48 €

1 9 giorni 250

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo barra di prolunga Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 25.4
Socket shape Tipo giunto Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1 Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) 46

Supporto tecnico