Manico offset 301 (Codici componente)

Manico offset 301
  • Sconto volumi elevati
Handle with an angle screwdriver attached to the L-type tip.
[Features]
· 12.7 mm insertion angle.
· Convenient for heavy-duty tightening and loosening work when the socket is attached to the tip such as in machine maintenance.
· Convenient wrench that can be used to hold various sockets.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

301

Codice componente
301
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

26.46 €

1 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo manico Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2 Overall length (L dimension)(mm) 275 Handle Type ° Offset

Si trova sulla pagina di Manico offset 301, il codice articolo è il seguente: 301.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 301.

Supporto tecnico