Bussole (8 punte) 4E

Bussole (8 punte) 4E
  • Sconto volumi elevati
Socket wrench for square bolt/nut tightening and loosening work.
[Features]
· Increases work efficiency when tightening and loosening square nuts and bolts.
· The octagonal (double square) shape allows easy access to bolts and nuts.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4E-17
4E-19
4E-21
4E-22
4E-23
4E-24
4E-27
4E-30
4E-32
4E-36
4.00E-14
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Width across flat part external diameter (measurement D1)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Width across flat part depth (measurement L1)
(mm)
Through Hole I.D. (d Dimension)
(mm)

13.65 €

1 Disponibile 9 giorni 173729251314

16.20 €

1 Disponibile 9 giorni 193932271416

16.28 €

1 Disponibile 9 giorni 2139.535281518

16.37 €

1 Disponibile 9 giorni 2239.536291518

16.62 €

1 Disponibile 9 giorni 2340.537301620

16.98 €

1 Disponibile 9 giorni 244339311721

19.30 €

1 Disponibile 9 giorni 27454334.51922

21.35 €

1 Disponibile 5 giorni 304948382125

25.99 €

1 Disponibile 9 giorni 325551432125

36.27 €

1 Disponibile 9 giorni 366057442429

10.86 €

1 10 giorni 143624231211

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo bussola Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape 8 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2

Supporto tecnico