Adattatore per bussola 38

Adattatore per bussola 38
  • Sconto volumi elevati
Socket adapter that connects sockets and handles of differing insertion angles.
[Features]
· Concave 6.35 mm x Convex 9.5 mm.
· Firmly connects sockets and handles of differing insertion angles.
· Manual attachment tool.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

38

Codice componente
38
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.09 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo adattatore Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 6.35
Socket shape Tipo giunto Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/4 Overall length (L dimension)(mm) 23
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) 12.5

Si trova sulla pagina di Adattatore per bussola 38, il codice articolo è il seguente: 38.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 38.

Supporto tecnico