• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Bussola profonda (esag.) 4S

Bussola profonda (esag.) 4S
  • Sconto volumi elevati

Long type socket for tightening and loosening hex bolts and nuts.
[Features]
· Total length: 83 mm.
· Insertion angle: 12.7 mm.
· Hex subtense with good access to hexagon bolts and nuts.
· Demonstrates power in tightening nuts in deep areas and protruding bolts/nuts.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4S-08L
4S-09L
4S-10L
4S-11L
4S-12L
4S-13L
4S-14L
4S-15L
4S-16L
4S-17L
4S-18L
4S-19L
4S-20L
4S-21L
4S-22L
4S-23L
4S-24L
4S-25L
4S-26L
4S-27L
4S-28L
4S-29L
4S-30L
4S-31L
4S-32L
4S-33L
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width across flat dimension (S Measurement) Width across flat part external diameter (measurement D1)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Width across flat part depth (measurement L1)
(mm)
Through Hole I.D. (d Dimension)
(mm)

16.64 €

Disponibile 3 giorni 812.32297

16.67 €

3 giorni 913.52297

16.74 €

3 giorni 101522108

16.85 €

Disponibile 3 giorni 1116.222109

16.92 €

Disponibile 3 giorni 1217.5221110

16.99 €

Disponibile 3 giorni 1318.8221110

17.06 €

Disponibile 3 giorni 1420221211

18.92 €

3 giorni 1521221211

18.79 €

3 giorni 1623.0221214

18.99 €

3 giorni 1724231614

19.56 €

Disponibile 3 giorni 1825.0231615

19.86 €

3 giorni 1926241817

20.31 €

Disponibile 3 giorni 2028261816

20.41 €

3 giorni 2129261818

20.61 €

3 giorni 2230261818

22.44 €

Disponibile 3 giorni 2332281820

23.65 €

Disponibile 3 giorni 2433281820

25.58 €

Disponibile 3 giorni 2534.0281822

26.29 €

Disponibile 3 giorni 2635302022

26.43 €

Disponibile 3 giorni 2736302022

28.37 €

3 giorni 2838312122

29.62 €

3 giorni 2939312122

29.35 €

Disponibile 3 giorni 3040342225

30.35 €

3 giorni 3142342225

30.41 €

Disponibile 3 giorni 3243352225

35.70 €

3 giorni 3345352225

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Single Item Socket Application For handwork Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape 6 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2 Overall length (L dimension)(mm) 83

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico