• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valigetta attrezzi SUS 2275/2276

Valigetta attrezzi SUS 2275/2276

A double-opening SUS tool case made entirely from stainless steel.
[Features]
· A newly developed all-stainless steel case that realizes high storage capacity while compact.
· Made of 18-8 stainless steel, which is also used in food equipment and which has excellent corrosion resistance.
· A minimalistic and simple design which features storage of the opening/closing link mechanism inside the case.
· The center box has a removable inner tray.
· The latch has a keyhole that allows secure storage of the contents.
[Applications]
· Optimal for maintaining stainless steel parts and tools.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2275
2276
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Case Size (Frontage x Depth x Height)
(mm)
Mass
(g)

188.24 €

3 giorni 360×180×2104300

271.89 €

3 giorni 435×225×2405400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Tool Box Toolbox Type Steel Tool Box Case color Silver
Product Type Double door type

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico