Punta a fungo con taglio a spirale

Punta a fungo con taglio a spirale

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • TKS412EG
  • TKS521EG
  • TKS422EG
  • TKS430G
  • TKS638G
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Spiral shape which is the first to be produced in Japan.
· Drilling speed over 2 times higher, service life over 3 times longer. (*Quantity: 1 piece)
· Spiral shape which is the first to be produced in Japan cuts well.
· Dimensions list.
· Cutting speed is at least twice as fast as the conventional product.
· 1.6 mm iron plate: 14 seconds reduced to 4 seconds, 1 mm stainless steel: 10 seconds reduced to 5 seconds (422 type, at 1,300 min-1).
· Made using cobalt HSS.
· A durable type with excellent cutting performance.
· Dimension display with laser marking.
· The hole dimensions are not erased.
· Tip angle 120°.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

Codice componente
TKS412EG
TKS422EG
TKS430G
TKS521EG
TKS638G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Number of Steps shank diameter
(mm)
Step thickness
(mm)
Dimensions for Each Level
(mm)

93.03 €

1 Disponibile 14 giorni 96.35 hexagonal shaft44,5,6,7,8,9,10,11,12

91.12 €

1 Disponibile 5 giorni 106.35 hexagonal shaft4.54,6,8,10,12,14,16,18,20,22

135.46 €

1 Disponibile 14 giorni 101054,6,9,12,15,18,21,24,27,30.5

90.80 €

1 Disponibile 9 giorni 96.35 hexagonal shaft4.55,7,9,11,13,15,17,19,21

180.97 €

1 Disponibile 5 giorni 131056,12,15,17,19,21,23,25,27,30,33,35,38

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico