Tavolo X-Y K-50

Tavolo X-Y K-50
  • Sconto volumi elevati
X-Y table ideal for precision drilling of substrates, etc.
[Features]
· Ideal for precision drilling of workpieces such as circuit boards when used in conjunction with a desk drill.
· Can be used on tabletops through the adoption of a small table.
· Workability is enhanced (with clamp, for K-21) by combining with a mini vise (K-24).
[Applications]
· Supports drilling at an even pitch.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K-50
K-50-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Size
(mm)
Unità di vendita Codice JAN Accessory Weight
(g)
Features Applicable Model Slide Dimensions

159.14 €

1 Disponibile 7 giorni Table dimensions: 210X70--Clamp800X-Y table with feed available in 0.05 mm increments. K-24 (mini vise) attachment available.For K-21Front and Back Each 23 mm, Left and Right Each 66 mm

53.72 €

1 Disponibile 6 giorni -Kit di serraggio4962772440339-----

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico