Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3TX-T10 |
3TX-T15 |
3TX-T20 |
3TX-T25 |
3TX-T27 |
3TX-T30 |
3TX-T40 |
3TX-T45 |
3TX-T50 |
3TX-T55 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tip standards | Overall length (L dimension) (mm) | Shaft length (A measurement) (mm) | Maximum Outer Diameter (D Dimensions) (mm) | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.07 € | 1 | 9 giorni | T8/T9/T10 | 55 | 28 | 17 | 25 | ||
11.07 € | 1 | 5 giorni | T15/T20/T25 | 55 | 28 | 17 | 25 | ||
11.07 € | 1 | 9 giorni | T15/T20/T25 | 55 | 28 | 17 | 30 | ||
11.07 € | 1 | 9 giorni | T15/T20/T25 | 55 | 28 | 17 | 30 | ||
10.92 € | 1 | 9 giorni | T27/T30/T40 | 55 | 28 | 17 | 35 | ||
11.75 € | 1 | 5 giorni | T27/T30/T40 | 67 | 38 | 19 | 60 | ||
12.28 € | 1 | 9 giorni | T27/T30/T40 | 67 | 38 | 19 | 60 | ||
12.54 € | 1 | 5 giorni | T45/T50/T55 | 67 | 38 | 19 | 60 | ||
12.57 € | 1 | 9 giorni | T45/T50/T55 | 67 | 38 | 19 | 65 | ||
14.19 € | 1 | 9 giorni | T45/T50/T55 | 67 | 37 | 22 | 70 |
Loading...
Type (Shape) | Chiave a bussola manuale | Tip shape / tamper-proof | Tipo resistente con profilo a T | Single Product/Set Classification | Articolo singolo |
---|---|---|---|---|---|
Insertion Angle | 9.5mm(3/8") |
Configura
Proprietà di base
Tip standards
Overall length (L dimension)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali