Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
4TX-T30L |
4TX-T40L |
4TX-T45L |
4TX-T50L |
4TX-T55L |
4TX-T60L |
4TX-T70L |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tip standards | Shaft length (A measurement) (mm) | Maximum Outer Diameter (D Dimensions) (mm) | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.06 € | 1 | 9 giorni | T27/T30/T40 | 100 | 22 | 115 | ||
15.72 € | 1 | 9 giorni | T27/T30/T40 | 100 | 22 | 120 | ||
16.32 € | 1 | 9 giorni | T45/T50/T55 | 100 | 22 | 120 | ||
16.32 € | 1 | 9 giorni | T45/T50/T55 | 100 | 22 | 120 | ||
17.81 € | 1 | 9 giorni | T45/T50/T55 | 97 | 22 | 210 | ||
21.79 € | 1 | 9 giorni | T60/T70 | 97 | 22 | 320 | ||
23.73 € | 1 | 9 giorni | T60/T70 | 94 | 25 | 390 |
Loading...
Type (Shape) | Chiave a bussola manuale | Tip shape / tamper-proof | Tipo resistente con profilo a T | Single Product/Set Classification | Articolo singolo |
---|---|---|---|---|---|
Insertion Angle | 12.7mm(1/2") | Overall length (L dimension)(mm) | 132 |
Configura
Proprietà di base
Tip standards
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali