Codice articolo del costruttore: SL30
Marca: MAEDAKINNZOKU
Prezzo: 18.46 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SL30
Single Product/Set Classification | Articolo singolo manico | Application | Per lavori manuali | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/8 | Overall length (L dimension)(mm) | 200 | Handle Type ° | T-Shaped Slide |
Si trova sulla pagina di Manico a inserto a forma di T SL30, il codice articolo è il seguente: SL30.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SL30.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali