Manico a forma di T TH2250

Manico a forma di T TH2250
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Convenient T-shaped handle with an angular drive attached to the tip of the T-shape which allows sockets of various sizes to be replaced
[Features]
· T type handle allows smooth access to bolts and nuts for fastening and loosening work.
· 6.35 mm insertion angle.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TH2250

Codice componente
TH2250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

22.33 €

12.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo manico Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 6.35
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/4 Overall length (L dimension)(mm) 250 Handle Type ° T-Shaped Handle

Si trova sulla pagina di Manico a forma di T TH2250, il codice articolo è il seguente: TH2250.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TH2250.

Supporto tecnico