Prolunga a percussione NE30 (Codici componente)

Prolunga a percussione NE30
  • Sconto volumi elevati
A socket wrench that extends the 9.5 mm impact socket.
[Features]
· Impact wrench and power tools with a design extremely resistant to impacts.
· Electroless plating specification to improve its appearance, quality and rust-proofing.
· Used to extend a socket when operation with a wrench is not easy, in a deep and narrow place or the like.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NE30-075
NE30-100
NE30-150
NE30-200
NE30-250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall length (L dimension)
(mm)

22.35 €

1 Disponibile 9 giorni 75

23.93 €

1 Disponibile 9 giorni 100

26.84 €

1 Disponibile 9 giorni 150

28.01 €

1 Disponibile 9 giorni 200

30.02 €

1 Disponibile 9 giorni 250

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo barra di prolunga Application Per utensili a massa battente Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape Tipo giunto Width across flat dimension (S Measurement) 9.5 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) 19

Supporto tecnico