Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
305 |
306 |
307 |
EX30-032 |
EX30-050 |
EX30-100 |
EX30-1000 |
EX30-125 |
EX30-200 |
EX30-250 |
EX30-400 |
EX30-600 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall length (L dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
9.90 € | 1 | 5 giorni | 75 | ||
11.52 € | 1 | 9 giorni | 150 | ||
20.90 € | 1 | 5 giorni | 300 | ||
8.69 € | 1 | 5 giorni | 32 | ||
9.04 € | 1 | 5 giorni | 50 | ||
10.49 € | 1 | 5 giorni | 100 | ||
78.69 € | 1 | 9 giorni | 1000 | ||
10.74 € | 1 | 9 giorni | 125 | ||
15.62 € | 1 | 5 giorni | 200 | ||
17.83 € | 1 | 5 giorni | 250 | ||
29.96 € | 1 | 5 giorni | 400 | ||
39.64 € | 1 | 9 giorni | 600 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Articolo singolo barra di prolunga | Application | Per lavori manuali | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Tipo giunto | Width across flat dimension (S Measurement) | 9.5 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/8 |
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) | 18 |
Configura
Proprietà di base
Overall length (L dimension)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali