Prolunga EX40 / 320 / 321 / 407 / 420

Prolunga EX40 / 320 / 321 / 407 / 420
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Essential extension bar when you want to extend the socket. (12.7 insertion)
[Features]
· Ideal for when operation with a handle is not easy, in a deep and narrow place or the like.
· Various extension sizes are required for work in deep and narrow areas.
· Sizes requested by our customers have been added for a rich lineup of 11 types from 50 to 1,000 mm.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
320
321
407
420
EX40-050
EX40-100
EX40-1000
EX40-125
EX40-200
EX40-300
EX40-400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall length (L dimension)
(mm)

15.00 €

1 Disponibile 5 giorni 75

17.97 €

1 Disponibile 9 giorni 150

23.94 €

12.21 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

250

52.55 €

1 Disponibile 9 giorni 600

14.18 €

1 Disponibile 9 giorni 50

16.67 €

1 Disponibile 5 giorni 100

116.59 €

1 Disponibile 9 giorni 1000

15.74 €

8.81 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

125

22.87 €

11.89 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

200

36.04 €

1 Disponibile 5 giorni 300

42.09 €

1 Disponibile 5 giorni 400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo barra di prolunga Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Tipo giunto Width across flat dimension (S Measurement) 12.7 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) 24

Supporto tecnico