Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
138
Single Product/Set Classification | Articolo singolo adattatore | Application | Per lavori manuali | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 19.0 concave x 12.7 convex |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Tipo giunto | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/4 | Overall length (L dimension)(mm) | 46 |
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) | 33 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali