Adattatore per bussola 158

Adattatore per bussola 158
Attachment tool that connects sockets and handles of differing insertion angles.
[Features]
· Can firmly connect sockets and handles of differing insertion angles.
· For manual operation.
[Applications]
Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

158

Codice componente
158
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

42.89 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo adattatore Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 25.4
Socket shape Tipo giunto Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1 Overall length (L dimension)(mm) 61
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) 46.5

Si trova sulla pagina di Adattatore per bussola 158, il codice articolo è il seguente: 158.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 158.

Supporto tecnico