Codice articolo del costruttore: SH206
Marca: MAEDAKINNZOKU
Prezzo: 8.93 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Overall length (L dimension): 150 mm
Mass: 26 g
Number of Socket Holders: 6
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SH206
Single Product/Set Classification | Articolo singolo altro | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 6.35 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/4 |
---|
Si trova sulla pagina di Attacco per bussola, il codice articolo è il seguente: SH206.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SH206.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Overall length (L dimension)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SH210 |
SH212 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Overall length (L dimension) (mm) | Mass (g) | Number of Socket Holders |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 210 | 40 | 10 | |
13.80 € | 1 | 9 giorni | 210 | 48 | 12 |