Set chiavi a tubo 800MISO

Set chiavi a tubo 800MISO

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
A standard type of socket wrench set.
[Features]
· A carefully selected tool essential for the maintenance of industrial machinery and automobiles, etc.
· A popular set containing 10 sockets.
· 12.7 mm drive. With 10 sockets and 3 handles.
· New metal case and durable satin tray adopted.
· Includes a new ratchet handle with 72-tooth gears, providing greater usability and work efficiency.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

800MISO

Codice componente
800MISO
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

158.65 €

1 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali/giunto per lavoro manuale Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Esagonale doppio/Giunti Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 / 24 / 8 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2
Handle Type ° Ratchet / T Type Slide Ratchet Handle Full Length Type Standard Ratchet Mechanism Claw catch method
Number of Ratchet Teeth 18

Si trova sulla pagina di Set chiavi a tubo 800MISO, il codice articolo è il seguente: 800MISO.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 800MISO.

Supporto tecnico