Set chiavi a tubo 1570M

Set chiavi a tubo 1570M

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Standard type socket wrench set used for tightening and loosening hex bolts and nuts.
[Features]
· Double hexagonal subtense design which can easily access hex bolts and nuts.
· By minimizing subtense tolerance, rattling when inserting the bolt/nut has been decreased, increasing tightening efficiency.
· Demonstrates good and safe operability.
· New metal case and durable satin tray adopted.
· Includes a new ratchet handle with 72-tooth gears, providing greater usability and work efficiency.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1570M

Codice componente
1570M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

175.17 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape Tipo esagonale/Esagonale doppio/Giunti Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 6 / 7 / 8 / 5.5 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8
Handle Type ° Ratchet Ratchet Handle Full Length Type Standard Ratchet Mechanism Cam type
Number of Ratchet Teeth 30

Si trova sulla pagina di Set chiavi a tubo 1570M, il codice articolo è il seguente: 1570M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1570M.

Supporto tecnico