Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
146
Single Product/Set Classification | Set prodotto | Application | Per lavori manuali/giunto per lavoro manuale | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Tipo esagonale/Esagonale doppio/Giunti | Width across flat dimension (S Measurement) | 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 5.5 / 32 / 27 / 30 / 38 / 41 / 28 / 36 / 26 / 29 / 35 / 25 / 14.5 / 17.5 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/4 |
Handle Type ° | Ratchet / Spinner / T Type Slide | Ratchet Handle Full Length Type | Standard | Ratchet Mechanism | Claw catch method |
Number of Ratchet Teeth | 18 |
Si trova sulla pagina di Set chiavi a tubo (set completo) 146, il codice articolo è il seguente: 146.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 146.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali