Bussola punta cacciavite 4H-P

Bussola punta cacciavite 4H-P

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Phillips screwdriver bit socket for hand tools with an insertion angle of 12.7 mm
[Features]
· The knurled outer periphery allows the bolt to be easily turned by hand.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4H-P2
4H-P3
4H-P4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall length (L dimension)
(mm)
Hex Wrench Tip Shape Shaft length (A measurement) hexagon only
(mm)

10.91 €

1 Disponibile 10 giorni 57No.225

13.31 €

1 Disponibile 5 giorni 57No.324

14.02 €

1 Disponibile 9 giorni 61No.424

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo bussola Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Phillips (+) Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2 Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) 22

Supporto tecnico