Bussola a brugola 3H

Bussola a brugola 3H
  • Sconto volumi elevati
Hexagonal socket for hand tools with an insertion angle of 9.5 mm.
[Features]
· Hex socket ideal for tightening and loosening work.
· Various strength-enhancing alloy elements are blended.
· Complete heat treatment has been applied to raise alloy performance to the limit.
· The knurled outer periphery allows the bolt to be easily turned by hand.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3H-03
3H-04
3H-05
3H-06
3H-07
3H-08
3H-2.5
3H-10
3H-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Shaft length (A measurement) hexagon only
(mm)

7.16 €

1 Disponibile 5 giorni 3441717

7.16 €

1 Disponibile 9 giorni 4471720

7.21 €

1 Disponibile 5 giorni 5501723

7.25 €

1 Disponibile 5 giorni 6521725

7.35 €

1 Disponibile 9 giorni 7541725

7.47 €

1 Disponibile 5 giorni 8561927

7.11 €

1 Disponibile 9 giorni 2.5401713

8.79 €

1 Disponibile 9 giorni 10592030

10.01 €

1 Disponibile 9 giorni 12632233

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo bussola Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape Tipo esagonale per bullone a esagono incassato Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8 Hex Wrench Tip Shape 6 Sq.

Supporto tecnico