Bussola a brugola 4H (Codici componente)

Bussola a brugola 4H
  • Sconto volumi elevati
Hexagonal socket for hand tools with an insertion angle of 12.7 mm.
[Features]
· Various strength-enhancing alloy elements are blended.
· Complete heat treatment has been applied to raise alloy performance to the limit.
· The knurled outer periphery allows the bolt to be easily turned by hand.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4H-03
4H-04
4H-05
4H-06
4H-07
4H-08
4H-10
4H-12
4H-14
4H-17
4H-19
4H-22
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Shaft length (A measurement) hexagon only
(mm)
Mass
(g)

9.41 €

1 Disponibile 9 giorni 349221745

9.41 €

1 Disponibile 9 giorni 452222045

9.46 €

1 Disponibile 9 giorni 555222350

9.55 €

1 Disponibile 5 giorni 657222560

9.60 €

1 Disponibile 10 giorni 757222565

9.68 €

1 Disponibile 9 giorni 859222775

10.55 €

1 Disponibile 9 giorni 1065223090

11.83 €

1 Disponibile 5 giorni 12682233105

13.18 €

1 Disponibile 5 giorni 14692234175

14.10 €

1 Disponibile 9 giorni 17742536185

17.55 €

1 Disponibile 5 giorni 19782838215

18.83 €

1 Disponibile 5 giorni 22802840250

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo bussola Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Tipo esagonale per bullone a esagono incassato Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2 Hex Wrench Tip Shape 6 Sq.

Supporto tecnico