Giunto cardanico 408

Giunto cardanico 408
  • Sconto volumi elevati
Universal attachment with 19.0 mm insertion angle.
[Features]
· Used for complicated locations where the task cannot be done in a straight line.
· Connect between the handle and socket to work at an angle.
· Angle: Max 75°.
[Applications]
· For assembly and maintenance of large machines as well as automobile, motorcycle, and bicycle maintenance work.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

408

Codice componente
408
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

78.40 €

1 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo giunto universale Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 19
Socket shape Tipo giunto Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/4 Overall length (L dimension)(mm) 104
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) 36

Si trova sulla pagina di Giunto cardanico 408, il codice articolo è il seguente: 408.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 408.

Supporto tecnico