Giunto cardanico 608

Giunto cardanico 608
  • Sconto volumi elevati
Universal attachment with 25.4 mm insertion angle.
[Features]
· Used for complicated locations where the task cannot be done in a straight line.
· Connect between the handle and socket to work at an angle.
· Angle: Max 75°.
[Applications]
· For assembly and maintenance of large machines as well as automobile, motorcycle, and bicycle maintenance work.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

608

Codice componente
608
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

113.43 €

1 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo giunto universale Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 25.4
Socket shape Tipo giunto Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1 Overall length (L dimension)(mm) 128.3
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) 45

Si trova sulla pagina di Giunto cardanico 608, il codice articolo è il seguente: 608.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 608.

Supporto tecnico