Manico cricchetto 371 (Codici componente)

Manico cricchetto 371

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Standard oval easy-to-use ratchet handle.
[Features]
· A handle for socket wrenches.
· Oval type/20-gear.
· Claw type switching provides excellent durability.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance work of industrial machinery.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
371
371B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shape of Insertion Angle

55.29 €

1 Disponibile 5 giorni Convex

61.53 €

1 Disponibile 5 giorni Concave

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo manico Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2 Overall length (L dimension)(mm) 270 Handle Type ° Ratchet
Ratchet Handle Full Length Type Standard Ratchet Mechanism Claw catch method Number of Ratchet Teeth 20

Supporto tecnico