Codice articolo del costruttore: RH23K
Marca: MAEDAKINNZOKU
Prezzo: 40.67 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RH23K
Single Product/Set Classification | Articolo singolo manico | Application | Per lavori manuali | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/4 | Overall length (L dimension)(mm) | 140 | Handle Type ° | Ratchet |
Ratchet Handle Full Length Type | Standard | Ratchet Mechanism | Claw catch method | Number of Ratchet Teeth | 48 |
Si trova sulla pagina di Manico cricchetto (tipo con impugnatura) RH23K, il codice articolo è il seguente: RH23K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RH23K.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali