Set attrezzi TSH430

Set attrezzi TSH430

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Portable tool set with flat top plate on V-type 3-tier metal case with double-door.
[Features]
· Set that adopts a new design ratchet offset wrench with 12.7 sq. drive.
· With plastic trays on all levels.
· Tool set that adopts a flat top and V shape 3-level dual opening tool case.
· It has an excellent storage capacity and work efficiency while compact.
[Applications]
· For assembly and maintenance of industrial machinery, automobiles, etc.
· Ideal for offsite repair work.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSH430

Codice componente
TSH430
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

875.54 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Set di utensili Tool set type Tipo portatile a doppia apertura Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 433×220×240
Set Content(Point) 52 Case color Rosso Insertion Angle(mm) 12.7
Mass(g) 15100

Si trova sulla pagina di Set attrezzi TSH430, il codice articolo è il seguente: TSH430.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TSH430.

Supporto tecnico