Set armadietto attrezzi TCX911 (colori rosso, argento, nero)

Set armadietto attrezzi TCX911 (colori rosso, argento, nero)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
A roller cabinet type deluxe tool set.
[Features]
· Uses a cabinet that is optimal for storing heavy objects.
· Drawers open/close smoothly with ball bearing type double rails.
· It is a large/wide caster made of hard rubber and is capable of stable movement.
· Key type lock built-in for complete security.
· The cabinets are available in 3 colors.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of industrial machinery, automobiles, etc.
· Ideal for storage and management of tools.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TCX911
TCX911BK
TCX911SV
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Case color

2,427.73 €

1 Disponibile 94 giorni Rosso

2,427.73 €

1 Disponibile 9 giorni Nero

2,427.73 €

1 Disponibile 9 giorni Argento

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Set di utensili Tool set type Tipo ad armadietto con rotelle Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 676×459×995
Set Content(Point) 86 Insertion Angle(mm) 9.5 / 12.7 Mass(g) 83900

Supporto tecnico