Set di attrezzi S-51 Hozan

Set di attrezzi S-51 Hozan
  • Sconto volumi elevati
A tool set for the maintenance and examination of equipment and machinery.
[Features]
· Includes a B-56-B tool box with excellent durability.
·External Dimensions: 413 (W) X 242 (H) X 206 (D) mm.
· Weight: 8.5 kg.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

S-51

Codice componente
S-51
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

628.48 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Tool Set Tool set type Tipo portatile a doppia apertura Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 413×206×242
Set Content(Point) 48 Case color Blu Mass(g) 8500
Supplementary explanation Storage case: B-56-B

Si trova sulla pagina di Set di attrezzi S-51 Hozan, il codice articolo è il seguente: S-51.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S-51.

Supporto tecnico