Set attrezzi manuali S-75

Set attrezzi manuali S-75
  • Sconto volumi elevati
Standard attaché case type tool set.
[Features]
· Instant heater type, can be used immediately, with a cap, can be stored immediately, set with H-600 instant heater soldering iron.
· Includes H-11 iron stand that prevents water leakage.
·External Dimensions: 450 (W) X 330 (H) X 140 (D) mm.
· Material: ABS.
· Weight: 5.7 kg.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

S-75

Codice componente
S-75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

691.04 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Tool Set Tool set type Tipo custodia a baule Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 445×115×320
Set Content(Point) 72 Case color Nero Mass(g) 5800
Material ABS Corresponds To V 100 V compatible

Si trova sulla pagina di Set attrezzi manuali S-75, il codice articolo è il seguente: S-75.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S-75.

Supporto tecnico