Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B-80-4 |
B-80-5 |
B-80-8 |
B-80-9 |
B-81-1 |
S-80 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tool set and tool box only | Tool set type | Case Size (Frontage x Depth x Height) (mm) | Set Content (Point) | Case color | Mass (g) | Product Type | Material | Corresponds To V | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.31 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | - | - | - | - | - | Impugnatura | - | - | 4962772410844 | |
25.96 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | - | - | - | - | - | Serratura | - | - | 4962772410851 | |
4.70 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | - | - | - | - | - | Prigioniero base | - | - | 4962772410868 | |
18.05 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | - | - | - | - | - | Cerniera | - | - | 4962772410875 | |
22.83 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | - | - | - | - | - | Cerniera | - | - | 4962772410882 | |
1,333.77 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Tool Set | Tipo custodia a baule | 460×145×340 | 77 | Argento | 7000 | - | Aluminum Alloy | 100 V compatible | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Tool set and tool box only
Tool set type
Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm)
Set Content(Point)
Case color
Mass(g)
Product Type
Material
Corresponds To V
JAN Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali