Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MH2-MK-125-40 |
MH2-MK-125-60 |
MR2-MK-125-80 |
MR2-MK-125-100 |
MR2-MK-125-120 |
MR2-MK-125-150 |
MR2-MK-125-180 |
MR2-MK-125-240 |
MR2-MK-125-320 |
MR2-MK-125-400 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | Packaging Quantity (Sheets) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50.36 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 12 giorni | 40 | 50 | ||
49.98 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 12 giorni | 60 | 50 | ||
87.24 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 12 giorni | 80 | 100 | ||
81.68 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 12 giorni | 100 | 100 | ||
81.22 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 12 giorni | 120 | 100 | ||
81.08 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 12 giorni | 150 | 100 | ||
80.92 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 12 giorni | 180 | 100 | ||
80.69 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 240 | 100 | ||
80.55 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 12 giorni | 320 | 100 | ||
80.39 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 12 giorni | 400 | 100 |
Loading...
Type | Carta per levigatrice | Work material | General steel / Acciaio inox / Acciaio legato / Ghisa / Materiale rame / Alluminio / Plastica | Diameter(mm) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
With/without Hole | 6-Hole |
Configura
Proprietà di base
Particle Size(#)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali