Rico Magic φ125 senza fori【100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MR2-MA-125-80
MR2-MA-125-100
MR2-MA-125-120
MR2-MA-125-150
MR2-MA-125-180
MR2-MA-125-240
MR2-MA-125-320
MR2-MA-125-400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)

96.98 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 80

88.33 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 100

87.78 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 120

87.60 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 150

87.43 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 180

87.16 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 240

86.97 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 320

86.79 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 12 giorni 400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Carta per levigatrice Work material General steel / Acciaio inox / Acciaio legato / Ghisa / Materiale rame / Alluminio / Plastica Diameter(mm) 125
With/without Hole None Packaging Quantity(Sheets) 100

Supporto tecnico