Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Mounting screw hole dimensions | M8 x 1.25 | With/Without Handle | Disponibile | Suction Surface | Superficie base (profilo a V) |
---|---|---|---|---|---|
Product Type | Base magnetica | Width(mm) | 50 | Height(mm) | 55 |
Magnetism ON/OFF Lever(Presence) | Available | A(mm) | 40 | B(mm) | 50 |
D(mm) | 85 | E(mm) | 90 | Material | Ferrite Magnet, ON/OFF Lever: Aluminum Alloy |
Configura
Proprietà di base
Magnet Attraction Force(N)
Depth(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali