Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
SKM-0005 |
SKM-0007 |
SKM-001 |
SKM-001TN |
SKM-002 |
SKM-002TN |
SKM-0015 |
SKM-0015TN |
SKM-01 |
SKM-02 |
SKM-03 |
SKM-04 |
SKM-05 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Shape | Adsorption Power (N) | With/Without Handle | Screw hole Y/N | Thread Hole | Magnet Dimensions (mm) | Specifications, description | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.23 € | 6 giorni | Profilo rotondo | 1.8 | N/A | N/A | - | Φ5×13 | - | Steel | ||
11.51 € | 6 giorni | Profilo rotondo | 4 | N/A | N/A | - | Φ7×13 | - | Steel | ||
6.85 € | 6 giorni | Profilo rotondo | 8 | N/A | N/A | - | Φ10×15 | - | Steel | ||
7.82 € | 6 giorni | Profilo rotondo | 8 | N/A | Disponibile | M5×P0.8 | Φ10×18 | - | Steel | ||
8.20 € | 10 giorni | Profilo rotondo | 30 | N/A | N/A | - | Φ20×15 | - | Steel | ||
10.62 € | 6 giorni | Profilo rotondo | 30 | N/A | Disponibile | M5×P0.8 | Φ20×18 | - | Steel | ||
7.25 € | 10 giorni | Profilo rotondo | 12 | N/A | N/A | - | Φ15×15 | - | Steel | ||
9.50 € | 6 giorni | Profilo rotondo | 12 | N/A | Disponibile | M5×P0.8 | Φ15×18 | - | Steel | ||
11.97 € | 6 giorni | Profilo rotondo | 80 | Disponibile | Disponibile | M6×P1.0 | Φ25×30 | With T handle | Steel | ||
12.77 € | 6 giorni | Tipo rettangolare | 65 | Disponibile | Disponibile | M6×P1.0 | 25×25×25 | With T handle | Steel | ||
20.57 € | 6 giorni | Tipo rettangolare | 120 | Disponibile | Disponibile | M6×P1.0 | 57×25×25 | With T handle | Steel | ||
22.49 € | 6 giorni | Profilo rotondo | 300 | Disponibile | Disponibile | M8×P1.25 | Φ40×30 | With T handle | Steel | ||
33.53 € | 6 giorni | Profilo rotondo | 400 | Disponibile | Disponibile | M8×P1.25 | Φ50×40 | With T handle | Steel |
Loading...
Magnet types | Magnete in Alnico | Product Type | Supporto magnetico permanente per lavorazione |
---|
NOGAJAPAN
Prezzo standard 93.00 €
Giorni spedizione: 4 giorni
NOGAJAPAN
Prezzo standard 126.51 €
Giorni spedizione: 5 giorni
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.