Set attrezzi manuali S-60-B

Set attrezzi manuali S-60-B
  • Sconto volumi elevati
Standard set with large capacity hard case.
[Features]
· Parts case included for convenient management of small objects.
· Service mat included for floor dirt/scratch prevention.
· With tool case and tool holder.
· Power supply: for 100 V.
·External Dimensions: 450 (W) X 330 (H) X 140 (D) mm.
· Material: ABS.
· Weight: 4.3 kg.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

S-60-B

Codice componente
S-60-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

422.48 €

1 Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Tool Set Tool set type Tipo custodia a baule Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 445×140×300
Set Content(Point) 28 Case color Nero Mass(g) 4300
Material ABS Corresponds To V 100 V compatible Supplementary explanation The case has stylish specs utilizing ABS material.

Si trova sulla pagina di Set attrezzi manuali S-60-B, il codice articolo è il seguente: S-60-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S-60-B.

Supporto tecnico