• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Iron Scrap Sweeper

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SS-30

Codice componente
SS-30
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Suction Surface
(mm)
Specification Description (1) Specification Description (2) Material

66.40 €

5 giorni 320×55Caster Diameter: 95 mmFor φ1.8 X 34 mm nails; Approx. 350 Pcs (250 g)Ferrite Magnet, Main Body: Aluminum

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Magnet Attraction Force(N) 80 Product Type Magnet Cleaner Stretchable length(mm) 725-1040

Si trova sulla pagina di Iron Scrap Sweeper, il codice articolo è il seguente: SS-30.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SS-30.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico