Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
S-7 |
S-107 |
S-107-1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tool set and tool box only | Toolbox Type | Tool set type | Case Size (Frontage x Depth x Height) (mm) | Set Content (Point) | Case color | Mass (g) | Product Type | Material | Corresponds To V | Applicable Model | JAN Code | Supplementary explanation | Accessory | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236.07 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Tool Set | - | Tipo custodia a baule | 300×80×200 | 17 | Nero | 2200 | - | Vinyl Leather | 100 V compatible | - | - | Input: 100 VAC. Slightly old-fashioned looking case, but has guaranteed usability. Items such as testers can be stored in the center partitions. Storage Case: S-107 | - | |
125.54 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Cassetta per utensili | Portautensili, borsa | - | 300×80×200 | - | - | 920 | - | Vinyl Leather | - | S-7 | - | - | Shoulder Belt | |
9.99 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | - | - | - | - | - | - | Tracolla | - | - | - | 4962772471050 | - | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Tool set and tool box only
Toolbox Type
Tool set type
Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm)
Set Content(Point)
Case color
Mass(g)
Product Type
Material
Corresponds To V
Applicable Model
JAN Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali