Set attrezzi manuali / valigetta attrezzi S-35/S135

Set attrezzi manuali / valigetta attrezzi S-35/S135
  • Sconto volumi elevati
A tool set with the tools necessary for school use, etc.
[Features]
· With tool case.
· Standard tool set (small size).
[Applications]
· Ideal for on-site repairs and the like that require soldering.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S-35
S-135
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool set and tool box only Toolbox Type Tool set type Case Size (Frontage x Depth x Height)
(mm)
Set Content
(Point)
Case color Mass
(g)
Corresponds To V Applicable Model Supplementary explanation

168.59 €

1 Disponibile 6 giorni Tool Set-Tipo zip260×35×14513Altro1400100 V compatible-Input: 100 VAC Approximately same size as S-34 + 3 Items, Storage Case: S-135

43.20 €

1 Disponibile 6 giorni Cassetta per utensiliPortautensili, borsa-260×5 ×145--350-S-35-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Vinyl Leather

Supporto tecnico