Fresa DLC a testa torica, tipo affilato lungo, a 2 taglienti SL2DLCSC

Fresa DLC a testa torica, tipo affilato lungo, a 2 taglienti SL2DLCSC
  • Sconto volumi elevati
End mill for aluminum, suitable for a wide range of side wall machining, grooving deep grooves or grooving in deep locations.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SL2DLCSC3
SL2DLCSC5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Dc
(mm)

79.55 €

1 Disponibile 6 giorni 312503

107.72 €

1 Disponibile 6 giorni 520605

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Alluminio / Rame Number of flutes(sheet) 2 Type Tipo quadrato
Coating DLC Shank diameter (d)(mm) 6 Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati
Blade tip shape Bordo tagliente Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)

Supporto tecnico