Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GSH4010SF |
GSH4015SF |
GSH4020SF |
GSH6030SF |
GSH6040SF |
GSH6050SF |
GSH6060SF |
GSH6080SF |
GSH6100SF |
GSH6120SF |
GSH8160SF |
GSH8200SF |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Machining Application | O.D. Dc (mm) | Number of flutes N (sheet) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.21 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 3 | 4 | 6 | 50 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | 1 | 4 | |
78.21 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 4 | 4 | 6 | 50 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | 1.5 | 4 | |
78.65 € | 1 | 6 giorni | 2 | 6 | 4 | 6 | 50 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | 2 | 4 | ||
64.64 € | 1 | 6 giorni | 3 | 8 | 6 | 6 | 50 | Tipo piano / Laterale | 3 | 6 | ||
64.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 11 | 6 | 6 | 50 | Tipo piano / Laterale | 4 | 6 | |
69.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 13 | 6 | 6 | 50 | Tipo piano / Laterale | 5 | 6 | |
79.43 € | 1 | 7 giorni | 6 | 13 | 6 | 6 | 50 | Tipo piano / Laterale | 6 | 6 | ||
93.95 € | 1 | 6 giorni | 8 | 19 | 6 | 8 | 60 | Tipo piano / Laterale | 8 | 6 | ||
125.13 € | 1 | 6 giorni | 10 | 22 | 6 | 10 | 70 | Tipo piano / Laterale | 10 | 6 | ||
116.45 € | 1 | 6 giorni | 12 | 26 | 6 | 12 | 75 | Tipo piano / Laterale | 12 | 6 | ||
223.99 € | 1 | 6 giorni | 16 | 32 | 8 | 16 | 90 | Tipo piano / Laterale | 16 | 8 | ||
317.28 € | 1 | 6 giorni | 20 | 38 | 8 | 20 | 100 | Tipo piano / Laterale | 20 | 8 |
Loading...
work material | Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Acciaio a elevata durezza: a HRC60 / Acciaio a elevata durezza: a HRC65 | Type | Tipo quadrato | Coating | TiAlN |
---|---|---|---|---|---|
Blade tip shape | Con puntale | Torsion Angle (θ) | Torsione alta (45°–60°) |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Machining Application
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali