Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GSHV4060SF |
GSHV4080SF |
GSHV4100SF |
GSHV4120SF |
GSHV4160SF |
GSHV4200SF |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | O.D. Dc (mm) | Chamfer C (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.44 € | 1 | 6 giorni | 6 | 13 | 6 | 50 | 6 | 0.3 | ||
125.47 € | 1 | 6 giorni | 8 | 19 | 8 | 60 | 8 | 0.4 | ||
99.07 € | 1 | 6 giorni | 10 | 22 | 10 | 70 | 10 | 0.5 | ||
114.67 € | 1 | 6 giorni | 12 | 26 | 12 | 75 | 12 | 0.6 | ||
186.67 € | 1 | 9 giorni | 16 | 32 | 16 | 90 | 16 | 0.8 | ||
264.09 € | 1 | 6 giorni | 20 | 38 | 20 | 100 | 20 | 1 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Sgrossatura |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Blade tip shape | Con puntale |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali