• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Fresa GS MILL a 4 taglienti 4GS

Fresa GS MILL a 4 taglienti 4GS

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Supports a wide range of materials from raw materials to hardened materials. Suitable for finishing grooves and side surfaces.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4GS1
4GS1X4
4GS2
4GS2X4
4GS3
4GS3X6
4GS4
4GS4X6
4GS5
4GS6
4GS8
4GS10
4GS12
4GS13
4GS14
4GS15
4GS16
4GS18
4GS20
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Dc
(mm)

26.17 €

4 giorni 12.53381

26.17 €

4 giorni 12.54401

33.43 €

4 giorni 253382

33.43 €

4 giorni 254402

27.09 €

4 giorni 37.53383

26.60 €

4 giorni 37.56453

27.90 €

4 giorni 4114454

34.62 €

4 giorni 4116454

36.41 €

4 giorni 5136505

38.63 €

4 giorni 6136506

44.52 €

4 giorni 8198608

60.79 €

4 giorni 1022107010

72.83 €

4 giorni 1226127512

108.86 €

6 giorni 1326127513

125.07 €

6 giorni 1426169014

158.69 €

4 giorni 1526169015

188.78 €

6 giorni 1632169016

241.95 €

6 giorni 18322010018

264.89 €

6 giorni 20382010020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material general steel / Quenched and tempered steel / High Hardness Steel-HRC55 / Stainless Steel / Cast Iron / Titanium Number of flutes(sheet) 4 Type Square
Coating TiAlN Machining Application Plane / Side / Groove / Inclined Cuts Blade tip shape Sharp Edge
Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico