Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GSX20100P-2.5D |
GSX20150P-2.5D |
GSX20200P-2.5D |
GSX20250P-2.5D |
GSX20300P-2.5D |
GSX20350P-2.5D |
GSX20400P-2.5D |
GSX20450P-2.5D |
GSX20500P-2.5D |
GSX20550P-2.5D |
GSX20600P-2.5D |
GSX20700P-2.5D |
GSX20800P-2.5D |
GSX20900P-2.5D |
GSX21000P-2.5D |
GSX21200P-2.5D |
GSX21400P-2.5D |
GSX21500P-2.5D |
GSX21600P-2.5D |
GSX22000P-2.5D |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | O.D. Dc (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 2.5 | 4 | 40 | 1 | |
17.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 3.8 | 4 | 40 | 1.5 | |
17.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 5 | 4 | 40 | 2 | |
17.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 6.3 | 4 | 40 | 2.5 | |
23.48 € | 1 | 6 giorni | 3 | 7.5 | 6 | 45 | 3 | ||
39.39 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.5 | 8.8 | 6 | 45 | 3.5 | |
26.92 € | 1 | 6 giorni | 4 | 10 | 6 | 45 | 4 | ||
46.44 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.5 | 11.3 | 6 | 50 | 4.5 | |
27.54 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 12.5 | 6 | 50 | 5 | |
46.44 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.5 | 13.8 | 6 | 50 | 5.5 | |
30.89 € | 1 | 6 giorni | 6 | 15 | 6 | 50 | 6 | ||
69.55 € | 1 | 6 giorni | 7 | 17.5 | 8 | 60 | 7 | ||
50.92 € | 1 | 6 giorni | 8 | 20 | 8 | 60 | 8 | ||
92.50 € | 1 | 6 giorni | 9 | 22.5 | 10 | 70 | 9 | ||
62.09 € | 1 | 6 giorni | 10 | 25 | 10 | 70 | 10 | ||
88.52 € | 1 | 6 giorni | 12 | 30 | 12 | 75 | 12 | ||
130.97 € | 1 | 6 giorni | 14 | 35 | 16 | 90 | 14 | ||
165.18 € | 1 | 6 giorni | 15 | 37.5 | 16 | 90 | 15 | ||
166.98 € | 1 | 6 giorni | 16 | 40 | 16 | 90 | 16 | ||
282.00 € | 1 | 6 giorni | 20 | 50 | 20 | 100 | 20 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Titanio | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Per acciai generici | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Blade tip shape | Con puntale |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali