Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GSX30150C-1.5D
Blade diameter (D)(φ) | 1.5 | work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Acciaio a elevata durezza: a HRC60 / Acciaio inox / Ghisa / Titanio | Blade length (ℓ)(mm) | 2.3 |
---|---|---|---|---|---|
Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Tipo quadrato | Coating | Per acciai generici |
Shank diameter (d)(mm) | 4 | Overall Length (L)(mm) | 40 | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati |
Blade tip shape | Con puntale | Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) | O.D. Dc(mm) | 1.5 |
Si trova sulla pagina di Fresa GSX MILL a 3 taglienti 1.5D GSX3C-1.5D, il codice articolo è il seguente: GSX30150C-1.5D.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GSX30150C-1.5D.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali