Fresa GSX MILL VL 2.5D GSXVL4-2.5D

Fresa GSX MILL VL 2.5D GSXVL4-2.5D

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Variable split and variable leads have been used to suppress chatter which is likely to occur during high-speed and high-efficiency processing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GSXVL4060-2.5D
GSXVL4070-2.5D
GSXVL4080-2.5D
GSXVL4090-2.5D
GSXVL4100-2.5D
GSXVL4110-2.5D
GSXVL4120-2.5D
GSXVL4130-2.5D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Dc
(mm)

100.53 €

1 Disponibile 6 giorni 6156506

139.15 €

1 Disponibile 6 giorni 717.58607

123.76 €

1 Disponibile 6 giorni 8208608

190.68 €

1 Disponibile 6 giorni 922.510709

118.49 €

1 Disponibile 6 giorni 1025107010

237.10 €

1 Disponibile 6 giorni 1127.5127511

147.66 €

1 Disponibile 6 giorni 1230127512

365.93 €

1 Disponibile 6 giorni 1332.5127513

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio a elevata durezza: a HRC55 Number of flutes(sheet) 4 Type Tipo quadrato
Coating Per acciai generici Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Blade tip shape Con puntale
Torsion Angle (θ) Torsione alta (45°–60°)

Supporto tecnico