Fresa GSX MILL VL Ti/ SUS 2.5D GSXVL4T-2.5D

Fresa GSX MILL VL Ti/ SUS 2.5D GSXVL4T-2.5D
The variable split, variable lead, and sharp cutting edge suppress chatter and make it suitable for heat-resistant alloys.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GSXVL4030T-2.5D
GSXVL4040T-2.5D
GSXVL4050T-2.5D
GSXVL4060T-2.5D
GSXVL4080T-2.5D
GSXVL4100T-2.5D
GSXVL4120T-2.5D
GSXVL4160T-2.5D
GSXVL4200T-2.5D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Dc
(mm)

68.24 €

1 6 giorni 37.56453

71.85 €

1 6 giorni 4106454

76.60 €

1 6 giorni 512.56505

83.29 €

1 6 giorni 6156506

102.54 €

1 6 giorni 8208608

98.23 €

1 6 giorni 1025107010

122.45 €

1 6 giorni 1230127512

262.99 €

1 6 giorni 1640169016

381.62 €

1 6 giorni 20502010020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio inox / Titanio Number of flutes(sheet) 4 Type Tipo quadrato
Coating Per acciai generici Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Blade tip shape Con puntale
Torsion Angle (θ) Torsione alta (45°–60°)

Supporto tecnico