Fresa X's Mill Geo, a gambo lungo 4GEOLS (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4GEOLS3
4GEOLS4
4GEOLS5
4GEOLS6
4GEOLS7
4GEOLS8
4GEOLS9
4GEOLS10
4GEOLS11
4GEOLS12
4GEOLS13
4GEOLS16
4GEOLS17
4GEOLS20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length under neck ℓ2
(mm)
O.D. Dc
(mm)
Neck diameter D1
(mm)

77.47 €

1 6 giorni 34.56601232.9

81.15 €

1 6 giorni 466601643.8

78.98 €

1 6 giorni 57.56602054.8

93.14 €

1 6 giorni 696602465.8

102.29 €

1 6 giorni 710.5680-7-

105.31 €

1 6 giorni 8128803487.7

122.36 €

1 6 giorni 913.5890-9-

106.21 €

1 6 giorni 10151010042109.7

124.81 €

1 9 giorni 1116.510120-11-

144.26 €

1 6 giorni 121812120501211.7

166.79 €

1 6 giorni 1319.512130-13-

301.45 €

1 6 giorni 162416160661615.5

331.30 €

1 6 giorni 1725.516170-17-

472.08 €

1 6 giorni 203020200822019.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Titanio Number of flutes(sheet) 4 Type Tipo quadrato
Coating TiAlN Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Blade tip shape Con puntale
Torsion Angle (θ) Torsione alta (45°–60°)

Supporto tecnico